Acessórios para VX IT

Aterramento

Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de armário para aterramento do quadro ou trilhos de aterramento.

Aterramento

Kit de ampliação do aterramento/ligação equipotencial

Para complementar o kit de aterramento ou o kit de ligação equipotencial existente para poder integrar mais elementos na ligação equipotencial. Para fazer o contato direto dos componentes com o quadro do armário. Os...

Aterramento

Ponto central de aterramento

Para a conexão de fitas de aterramento e cordões de aterramento no perfil de armário vertical e horizontal.

Aterramento

Trilho de aterramento para VX, VX SE, VX IT

Ligação equipotencial, intensidade máxima de corrente admissível aprox. 200 A.

Aterramento

Trilho de aterramento vertical para VX, VX IT

Os condutores incluídos no kit permitem efetuar o aterramento com centro estrela dos suportes para fixação de cabos dos patch panels, os bornes de aterramento permitem regulagem variável, intensidade máxima de corrente...

Aterramento

Kit de ampliação Para trilho de aterramento vertical

Para a ampliação do aterramento com centro estrela adequado do respectivo sistema no trilho para ligação equipotencial.

Aterramento

Ponto de conexão ESD

Para proteger os sensíveis componentes eletrônicos, é possível efetuar a ligação equipotencial através deste ponto de conexão padronizado (botão).

Aterramento

Cordões de aterramento

Cobre estanhado, em diferentes comprimentos e cortes transversais com terminais de contato prensados, combate o efeito de deslocamento da corrente oferecendo ao mesmo tempo possibilidades de conexão altamente flexíveis.

Aterramento

Fitas de aterramento

Para a configuração de um aterramento seguro oferecendo contato perfeito: com terminais de cabos com olhais para os parafusos de aterramento M6 e M8, otimizados em comprimento e prontos para montar.

Aterramento

Material de fixação Para fitas e cordões de aterramento

Para a instalação das fitas e dos cordões de aterramento.