Prateleiras

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19''.

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"

Prateleira fixa para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para a montagem fixa entre dois níveis de fixação de 19".

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"

Prateleira com 1 UA, montagem fixa Esquema de orifícios de 482,6 mm (19")

482,6 mm (19")/535 mm (métrico), superfície de apoio para componentes ativos de pequeno porte como, por exemplo, modems ou mini hubs em níveis métricos ou de polegadas, capacidade de carga: 10 kg.

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"

Prateleira com 2 UA, montagem fixa

Prateleiras com 2 UA, montagem fixa para fixação no esquema de perfurações de 19˝ Capacidade de carga: 25 kg.

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"

Prateleira retrátil para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Para montagem entre dois níveis de fixação de 19".

Prateleiras para fixação no esquema de perfurações de 19"

Prateleira retrátil com 2 UA para um nível de fixação de 482,6 mm (19")

Este conjunto completo inclui a variante pré-montada com trilhos telescópicos inclusos, manopla, frisos de fixação e pinos de segurança.