Prateleiras Prateleiras para fixação no quadro Prateleiras para fixação no quadro. Prateleiras para fixação no quadro Prateleira para fixação no quadro Armários com largura de 600 e 800 mm Para fixação no quadro, para montagem em armários sem fixação de 482,6 mm (19"), largura do armário: 600 e 800 mm, capacidade de carga: 50 kg/100 kg. Leia mais Prateleiras para fixação no quadro Trilhos telescópicos para prateleiras para montagem em quadros de armários VX e para montagem posterior em aplicações DK e TS já existentes Para a conversão posterior de prateleiras com montagem fixa para torná-las retráteis, substituindo os pinos de fixação existentes ou os trilhos de montagem (modelo para carga pesada) pelos trilhos telescópicos. Leia mais