Tudo o que é necessário para a instalação interna dos armários: a ampla linha de acessórios para todas as aplicações. Versatilidade, facilidade na montagem e rentabilidade para pronta entrega.
Para ventilação ativa. A unidade também pode ser opcionalmente ampliada com ventiladores adicionais. Tecnologia de conexão fácil e regulagem de rotações com eficiência energética.
Os acessórios para a base do armário oferecem versatilidade para a configuração da base, bem como para o transporte e estabilização do armário. Pés de nivelamento, rodas e acessórios para o...
Acessórios para mais versatilidade na introdução dos cabos nos sistemas de caixas e armários, bem como para maior eficiência no roteamento dos cabos nos modelos com esquema de perfurações de 19":...
Os trilhos deslizantes oferecem superfície de apoio para os componentes a serem instalados no nível de 19", além de oferecer suporte a equipamentos pesados.
Opções de suporte e superfícies de apoio encontram-se no quadro do armário ou no nível de 19". Trilhos telescópicos e puxadores completam a linha de prateleiras que podem ser instaladas em racks para TI,...
Material para estruturar um aterramento seguro seguindo as normas da VDE e atendendo à Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão. Fitas de aterramento individuais ou sistemas completos adaptados aos respectivos modelos de...
Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade de distribuição de energia profissional. Nos racks de servidores para TI, a montagem é feita no espaço zero U sem...
Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas, redundância pela mudança do sentido de encaixe do módulo de tomadas. Medição opcional de tensão, corrente e consumo.
Colocado para o alojamento de componentes de corrente contínua e corrente alternada, parte dianteira retrátil para o acesso perfeito do espaço para os cabos de cima e de baixo.
O fluxo de ar direcionado aos componentes instalados e o bloqueio da circulação do ar nos espaços vazios no interior e ao redor do nível de montagem de 19" reduz as perdas e aumenta expressivamente a eficiência...