- Nº do item:
- DK 7507.110
- Modelo
- com trilhos perfilados de 19"
- Descrição do produto
- Aplicação versátil como caixa para fixação em parede ou instalada de pé.
- Vantagens
- Montagem rápida sem necessidade de utilizar ferramenta
- Montagem do sistema na estrutura aberta de 19"
- Material
- Chapa de aço
Visor: vidro de segurança com espessura de 3 mm
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com embalagem tipo flat-pack
1 peça para fixação em parede
2 suportes de base
2 chapas de teto/base com recortes para entrada de cabos com réguas de escova
2 laterais traváveis
1 porta transparente travável com fecho de segurança 3524 E, podendo ser instalada à direita ou à esquerda
Elementos de união para montagem rápida sem uso de ferramenta
Kit para o aterramento adequado ao sistema de todas as partes da caixa
Trilhos perfilados de 19"
- Unidades de altura
- 9 UA
- Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 492 mm
Profundidade: 600 mm
- Altura de montagem dos componentes
- 9 UA
- Capacidade de carga
- Máx. 450 N
- Nota
- Profundidade máxima de montagem: profundidade - 58 mm até o painel traseiro
- Distância máxima entre os níveis no caso de montagem de dois níveis de 19˝: profundidade - 104 mm
- O ângulo de abertura máximo da porta é de 210°
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 27 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177551442
- ETIM 8
- EC002500
- ETIM 7.0
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180208
- Descrição do produto
-
DK FLATBOX 9U FLEXIV.600x492X600 RAL7035