- Nº do item:
- SV 9640.340
- Descrição do produto
- Para a conexão de barras chatas laminadas em cobre.
- Material
- Placa de conexão: E-Cu
Peça de pressão: aço inoxidável
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para barras
- Maxi-PLS 45 S/45
- Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
- 63 x 20 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 1,455 kg
- Peso bruto
- 1,477 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,19
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177238688
- ETIM 9
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrição do produto
-
SV MAXI-PLS PlacaAS CONEXAO