- Nº do item:
- DK 7955.521
- Descrição do produto
- Medição da energia por fase, ou seja, consumo de energia de um rack para TI completo. Com a PDU compacta, qualquer modelo de rack para TI pode ser equipado de forma muito simples com uma unidade profissional de distribuição de energia. No caso do modelo de rack TS IT, a montagem até mesmo dispensa o uso de ferramentas. A forma compacta facilita totalmente a montagem. O display OLED visualiza o consumo de energia. Um servidor web integrado possibilita a conexão direta à rede com gerenciamento abrangente de terminais. A alimentação redundante de energia é assegurada por todas as fases, além de uma rede Power over Ethernet existente. A PDU oferece funções abrangentes de monitoramento. O elevado grau de disponibilidade é garantido pela medição com exatidão de 1%.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado preto
- Dimensões
- Largura: 44 mm
Profundidade: 62 mm
Comprimento: 1.695 mm
- Quantidade de tomadas e tipo
- 20 x BS 1363 / 4 x C19
- Tomadas
- 20 x GB (tipo G, BS 1363)
4 x Tomada IEC C19
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Fontes de alimentação
- Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Faixa de temperatura de serviço
- 0 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 10...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -25 °C...70 °C
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS IT: ≤ 1.800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 5,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177685079
- ETIM 7.0
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
#NV