- Nº do item:
- SV 9666.811
- Descrição do produto
- Para a montagem de módulos ISV em caixas.
- Material
- Kit de fixação: chapa de aço galvanizada
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Proteção contra contatos acidentais: chapa de aço pintada
- Escopo de fornecimento
- Kit de fixação
Trilhos de suporte
Proteção contra contatos acidentais
Inclui material de fixação
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
- Adequado para o item com o código de referência
- 1057.X00
- Adequado para
- Largura: 500 mm
Altura: 700 mm
Profundidade: 250 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 6,12 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177803787
- ETIM 7.0
- EC001900
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Installation kit (ISV), 1 WU (250 mm), 4 U (600 mm), for AE (WHD: 500x700x250 mm)