Perfis de montagem ISV para VX

Nº do item: SV 9666.703

Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário VX/TS/SE.

Nº do item:
SV 9666.703
Descrição do produto
Para a subdivisão vertical do quadro de suporte no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Dimensões
Altura: 450 mm
Tamanho
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 3
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,059 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
4 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177676596
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information