- Nº do item:
- SV 9666.290
- Descrição do produto
- Para a instalação de componentes modulares. Com trilhos de suporte de 35 x 15 mm. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
Trilho de suporte: chapa de aço galvanizada
Cobertura: poliestirol
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 500 mm
Altura: 300 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 2
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 2
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm: 48
- Quantidade de trilhos de suporte
- 2
- Quantidade de recortes
- 4
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 1,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177676275
- ETIM 7.0
- EC000264
- ECLASS 8.0
- 27142411
- Descrição do produto
-
ISV MODULO SUPORTE GUIAS DIN B/H 2/2