- Nº do item:
- SV 9666.110
- Descrição do produto
- Profundidade de montagem possível entre 105 e 140 mm. A cobertura pode ser blindada.
- Material
- Cobertura: poliestirol
Placa de montagem: chapa de aço galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 250 mm
Altura: 600 mm
- Tamanho
- Unidades de largura (UL) de 250 mm: 1
Unidades de altura (UA) de 150 mm: 4
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 188 mm x 566 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,78 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177676053
- ETIM 7.0
- EC001893
- ECLASS 8.0
- 27400608
- Descrição do produto
-
#NV