Sistemas de barramento Componentes de fusíveis RiLine Componentes de fusíveis inovadores para aplicações IEC ou UL até 630 A. Componentes de fusíveis RiLine Bases para fusíveis 3 polos, para técnica de proteção D02 E18, DII E27 e DIII E33 Leia mais Componentes de fusíveis RiLine Seccionadores sob carga para fusíveis NH Tamanho 00 a 3, troca simples da saída do cabo (em cima/embaixo), rodando os pés de fixação. Leia mais Componentes de fusíveis RiLine Seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH Tamanho 00 para distância entre os centros das barras de 60 e 100 mm Leia mais Componentes de fusíveis RiLine Porta-fusível Leia mais