- Nº do item:
- SV 3528.000
- Material
- E-Cu
- Espessura das barras
- 10 mm
- Diâmetro
- 900 mm²
- Comprimento
- 695 mm
- Nota
- Comprimento variável
- Tipo de barramento
- Barras E-Cu
- Adequado para sistema de barramento
- PLS 1600
- Dimensões
- Comprimento: 695 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 3 unid.
- Peso/embalagem
- 16,86 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 5,62
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177043787
- ETIM 7.0
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV Barra coletora PLS até 1600