Ri4Power TS 8 Sistemas de barramento 100-185 mm Sistema de barramento até 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm). Sistemas de barramento 100-185 mm Tecnologia de conexão Opções para todos os tipos de conexões para estes sistemas de barramento. Leia mais Sistemas de barramento 100-185 mm Barras E-Cu Medidas entre 12 x 5 e 120 x 10 mm. Leia mais Sistemas de barramento 100-185 mm Proteção contra contatos acidentais Blindagem completa. Leia mais Sistemas de barramento 100-185 mm Suportes de barramento de 3 polos Entrada de barras de 30 x 10 até 100 x 10 mm dependendo do suporte. Leia mais