- Nº do item:
- SV 9341.140
- Descrição do produto
- Para a proteção contra contatos acidentais no lado de trás da conexão das barras entre dois armários.
- Material
- PVC duro termicamente modificado
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 100 mm
- Quantidade de polos
- 3 polos
- Adequado para sistema de barramento
- PLS 800, 3 polos
- Tipo de conexão
- Conexão entre dois armários
- Dimensões
- Comprimento: 100 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso/embalagem
- 0,256 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85472000
- EAN
- 4028177502833
- ETIM 7.0
- EC002498
- ECLASS 8.0
- 27379201
- Descrição do produto
-
SV RILINE60 BANDEJA BASE INTERM.