Acessórios para climatização

Tecnologia de filtros

Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes para prolongar a vida útil do ventilador e assegurar o grau de proteção. Especialmente em ambientes com ar oleoso deve-se utilizar filtros metálicos.

Tecnologia de filtros

Filtro com fole para ventiladores com filtro e de teto, condicionadores de ar e Chillers

Ao contrário dos modelos de fibra sintética, a tecnologia de filtros plissados de alta qualidade amplia expressivamente o fluxo volumétrico, o que aumenta a potência do aparelho e reduz o consumo energético. Além...

Tecnologia de filtros

Absorber mat for pleated filter

To comply with the IP 55 protection category (except in the case of 3245.xxx), in conjunction with the pleated filter of the Blue e+ fan-and-filter unit.

Tecnologia de filtros

Cobertura cega para ventiladores com filtro/filtros de saída

Se os recortes existentes para a montagem de ventiladores/filtros de saída tiverem que ser fechados para aumentar o grau de proteção, em vez de utilizar o elemento filtrante, pode-se simplesmente montar a cobertura cega no...

Tecnologia de filtros

Elemento filtrante de fibra sintética

Elementos filtrantes de reposição para ventiladores de teto, ventiladores com filtro ou condicionadores de ar termelétricos para proteção eficiente dos componentes no interior do armário contra impurezas, poeira...

Tecnologia de filtros

Elemento filtrante para condicionadores de ar, trocadores de calor ar-ar e Chillers

Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.

Tecnologia de filtros

Filtro metálico para condicionadores de ar, porta para climatização, trocadores de calor ar-ar e chiller

Especialmente no caso de instalação em ambientes oleosos e com pó deve-se utilizar filtros metálicos laváveis. Quando há condensação por ar ou por vapor nas superfícies metálicas, as...

Tecnologia de filtros

Elemento filtrante para ventiladores centrífugos

Em locais com maior concentração de pó, recomendamos o uso de elementos filtrantes, o que facilita a limpeza dos equipamentos. Dependendo do grau de impureza, o filtro precisa ser trocado regularmente.

Tecnologia de filtros

Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção

Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado...

Tecnologia de filtros

Placa tipo veneziana

Para ventilação por convecção, podendo ser facilmente montadas posteriormente com 4 parafusos.

Tecnologia de filtros

Grade frontal com 2 UA para ventiladores centrífugos

Grade frontal de 2 UA para ventiladores centrífugos para a dissipação de ar quente na área quente do armário. Duas grades podem ser utilizadas para uma convecção própria.

Tecnologia de filtros

Suportes de filtros para ventilação pelo teto

É necessário utilizar um elemento filtrante para aumentar o grau de proteção do sistema de ventilação pelo teto SK 3148.007.

Tecnologia de filtros

Filtros de saída Padrão

Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.

Tecnologia de filtros

Filtros de saída EMC

Para efetuar a ventilação por convecção, pode-se utilizar, respectivamente, um filtro de saída na parte inferior e superior do armário.