- Nº do item:
- SK 3124.400
- Descrição do produto
- Sensor NTC para controlar os aparelhos Blue e+ de acordo com um ponto individual de medição dentro do armário (regulagem pelo sensor externo) e com base na saída de ar frio do condicionador de ar no interior do armário (regulagem pela temperatura de saída). Para Chiller: caso necessário, o controle diferencial é utilizado para regular a temperatura do gás refrigerante dependendo da temperatura ambiente (positiva ou negativa). Para isso, o sensor de temperatura deve ser posicionado perto do Chiller Blue e+.
- Escopo de fornecimento
- Sensor externo com cabo de ligação (2,5 m de comprimento)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 0,093 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 90269000
- EAN
- 4028177801370
- ETIM 7.0
- EC002014
- ECLASS 8.0
- 27200208
- Descrição do produto
-
SK SENSOR TEMPERATURA EXT. Blue e +