Climatização

Sistema de climatização outdoor

Funcionalidade e segurança – não importa o tempo. Nossas soluções de climatização da linha outdoor são ideais para aplicação em áreas externas. Além dos condicionadores de ar com eficiência energética especialmente alta, também podem ser utilizados ventiladores com filtro equipados com uma proteção contra jatos de água, aquecedores e Chillers Blue e+ com a respectiva opção “outdoor”.

Sistema de climatização outdoor

Ventiladores com filtro TopTherm

Unidade de ventilação completa para a montagem sem ferramentas em superfícies. Vazão de ar de 20 - 900 m³/h, grau de proteção por padrão IP 54.

Sistema de climatização outdoor

Ventiladores com filtro TopTherm com tecnologia EC

Modelo de ventilador com filtro RTT com elevada eficiência energética e tecnologia EC. Acima de 180 m³/h com interface integrada de controle (0-10 V / entrada para PWM e saída do sinal do velocímetro) para regulagem e...

Sistema de climatização outdoor

Proteção contra jatos de água para aumentar o grau de proteção

Principalmente no caso da aplicação na indústria alimentícia, a proteção contra jatos de água impede a entrada de umidade no equipamento. O grau de proteção IP 56 é alcançado...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Condicionadores de ar Blue e+ Outdoor com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 1500 W a 5000 W. Seu alto grau de proteção IP56 / UL tipo 12/3R/4 e faixa de temperatura entre...

Sistema de climatização outdoor

Condicionador de ar TopTherm Blue e para montagem lateral, UL Type 3R/4 0,5 - 2,5 kW

Condicionadores de ar Blue e com elevada eficiência energética para montagem lateral, das classes de potência de 500 W a 2.500 W, com controlador e-Comfort integrado em série e sistema elétrico integrado de...

Sistema de climatização outdoor

Sistemas Direct Air Cooling (DAC) para armários multifuncionais

Sistema Direct Air Cooling para montagem no teto de armários multifuncionais (MFG). O produto é perfeitamente adequado para compensar com muita eficiência a elevada dissipação de calor do MFG com Delta T reduzido. Com a...

Sistema de climatização outdoor

Aquecedor para armários sem ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por...

Sistema de climatização outdoor

Aquecedor para armários com ventilador

Os aquecedores para armários regulam a umidade relativa do ar e evitam que a temperatura caia abaixo do ponto de orvalho, impedindo a formação de água condensada dentro do armário. Isso previne os danos por...