- Nº do item:
- SK 3201.300
- Descrição do produto
- Condicionadores de ar termelétricos de alta potência com design leve para a climatização de caixas pequenas e painéis de comando.
- Material
- Equipamento: alumínio anodizado
- Cor
- Tampa: RAL 7015
- Escopo de fornecimento
- Condicionador de ar termoelétrico
Cabos pré-instalados, pronto para instalação (régua de bornes encaixável)
Acessórios para montagem
Elemento filtrante
Cabo USB A/B
Gabarito de furação - Potência de refrigeração total segundo a norma DIN EN 14511
- Potência de refrigeração L35 L35/50 Hz: 80 W
- Potência de refrigeração total L35 L30
- Potência de refrigeração L35 L30/50 Hz : 100 W
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (DC)
- Corrente nominal máx.
- 4,5 A
- Corrente de partida (LRA)
- 4,5 A
- Vazão de ar (circulação livre)
- Circuito externo: 45 m³/h
Circuito interno: 45 m³/h - Índice de eficiência energética (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Índice de eficiência energética L35 L35 (EER) 50 Hz: 0,9
- Potência de aquecimento
- 80 W
- Modelo
- montagem lateral
- Dimensões
- Largura: 125 mm
Altura: 400 mm
Profundidade: 155 mm - Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- Circuito externo: IP 34
- Circuito interno: IP 54
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne de conexão encaixável
- Regulagem da temperatura
- Controlador PID (regulagem de fábrica: refrigeração +35 °C / aquecimento +5 °C)
- Faixa de temperatura de serviço
- -30 °C...60 °C
- Faixa de regulagem da refrigeração
- 5 °C...55 °C
- Faixa de regulagem do aquecimento
- -10 °C...20 °C
- Fusível de proteção prévia
- Disjuntor/fusível: 10 A
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84195080
- EAN
- 4028177598621
- ETIM 7.0
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Descrição do produto
- SK RTC RITTAL THERMOELECTRIC COOLER, 24V
Condicionadores de ar termoelétricos Potência de refrigeração/aquecimento total de 80/80 W
Nº do item: SK 3201.300
Baseados na tecnologia Peltier e com design leve, os condicionadores de ar de alto desempenho asseguram a climatização de caixas pequenas e painéis de comando com eficiência energética. Potência de refrigeração/aquecimento de 80/80 W.