Peças de reposição para a linha VX IT Material adicional VX IT Material adicional VX IT Régua de escova para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Elemento de guia para VX IT Elemento de guia do fecho de barra para porta traseira bipartida Ir para o produto Material adicional VX IT Parafuso de manga para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Dobradiça de 180° para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Alavanca de dobradiça de 180° para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Pacote de acessórios para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Pacote de acessórios da versão de IP para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Parafuso de aço para VX IT Parafuso de aço fino com flange e serrilhado Ir para o produto Material adicional VX IT Pacote de acessórios da lateral para VX IT Ir para o produto Material adicional VX IT Parafuso de manga para VX Ir para o produto