- Nº do item:
- TP 2683.600
- Material
- Armário: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 1,5 mm
Porta ou porta dupla e tampa do console: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304) de 2,0 mm
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm - Superfície
- Armário, porta, tampa do console, chapas de base: acabamento polido (grão 400)
Placa de montagem: galvanizada - Escopo de fornecimento
- Armário fechado nas laterais e atrás
Porta ou porta dupla dianteira com fecho de barra
Tampa do console com haste de fixação e lingueta com travamento no interior do armário
Fechos de palheta dupla
Chapas de base partidas
Placa de montagem - Dimensões
- Largura: 600 mm
Altura: 960 mm - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 530 mm x 780 mm
- Profundidade superior
- 480 mm
- Profundidade inferior
- 400 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Material básico
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177031319
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
- TP Console vertical, LAP: 600x960x400/T2: 480 mm, aço inoxidável, 1.4301
Consoles verticais Aço inoxidável
Nº do item: TP 2683.600
Consoles verticais em aço inoxidável 1.4301 (AISI 304), unidades prontas para montagem com elevado grau de proteção IP 55, disponíveis em quatro larguras diferentes. O encaixe da haste de fixação facilita o manuseio. O fecho pode ser substituído. As chapas de base subdivididas facilitam a entrada de cabos