Aço inoxidável Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável para cargas estáticas de até 400 N. Elevado grau de proteção e ajuste integrado. Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Perfil de sustentação CP 40 em aço inoxidável fechado Fixação nos elementos de união utilizando 2 parafusos de aperto. Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Adaptador de inclinação de 10° CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Fixação CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Acoplamento CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Peça angular de 90° CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Montagem fixa em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Montagem giratória em paredes/pisos CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Console de parede CP 40 em aço inoxidável Leia mais Sistema de braço articulado CP 40 em aço inoxidável Console de conexão para conexão do braço articulado de 120 x 65 mm Para a conexão no verso de painéis de comando planos. Tampa removível para facilitar a passagem de cabos Leia mais