- Nº do item:
- TP 6703.500
- Material
- Armário: chapa de aço de 1,5 mm
Porta e tampa do console: chapa de aço de 2,0 mm com vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço de 3,0 mm
- Superfície
- pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário aberto na parte superior
Porta dupla com fecho de trinco à frente
Placa de montagem
Base aberta para entrada de cabos personalizada
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 1.499 mm x 625 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Chapa de aço
- Dimensões
- Largura: 1.600 mm
Altura: 675 mm
Profundidade: 400 mm
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55 com as respectivas chapas de base
- Protection category NEMA
- NEMA 12 com as respectivas chapas de base ou placa de cobertura
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177554108
- ETIM 7.0
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descrição do produto
-
TP BASE PART.INF.1600X675X400