- Nº do item:
- CS 9783.610
- Descrição do produto
- Armário para exteriores com base soleira de 100 mm para transporte e teto de proteção contra chuva com saliência em todos os lados.
- Material
- Alumínio AlMg3
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó
Poliéster puro resistente a raios UV
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Armário para exteriores com laterais simples completamente pré-montado
Armário básico com chapa de base tripartida
Esquema de perfurações em intervalos de 25 mm no teto, na base, na frente e na profundidade do armário
Porta(s) dianteira(s) com retentor, puxador de alavanca e tambor semicilíndrico, fecho BJ20027
Base soleira para transporte com acabamentos parafusados no lado dianteiro e traseiro
Teto de proteção contra chuva
- Dimensões
- Largura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidade: 500 mm
- Dimensões
- Altura total: 1.355 mm
Largura do teto de proteção contra chuva: 850 mm
Altura do teto de proteção contra chuva: 55 mm
Profundidade do teto de proteção contra chuva: 550 mm
Largura interna: 712 mm
Altura interna: 1.112 mm
Profundidade interna: 449 mm
Altura da base soleira: 100 mm
- Quantidade de portas
- 1
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 3R
- Código IK
- IK10
- Material básico
- Alumínio
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 49,5 kg
- EAN
- 4028177569171
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
CS ARM.RUA 1 PORTA 800x1200x500 - IP55