- Nº do item:
- HD 1305.600
- Modelo
- Inclinação do teto 30°para a frente
- Product modification
- A partir de junho de 2020, o armário compacto HD com porta única terá a nova placa de montagem da caixa AX.
- Material
- Painel e porta: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Placa de montagem: chapa de aço
Fecho HD: aço inoxidável 1.4404 (AISI 316L)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
- Superfície
- Caixa e porta: acabamento polido (grão 400), rugosidade < 0,8 μm
Placa de montagem: galvanizada
Vedação: azul (RAL 5010)
- Escopo de fornecimento
- Painel totalmente fechado
Porta com vedação
Porta(s) instalada(s) à direita podendo ser instalada(s) à esquerda
Placa de montagem
- Dimensões
- Largura: 390 mm
Altura na frente: 550 mm
Altura atrás: 669 mm
Profundidade: 210 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 330 mm x 475 mm
- Ângulo de abertura da porta
- 125°
- Código IK
- IK08
- Material básico
- Aço inoxidável
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 66
- IP X9
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1, 3, 3X, 4, 4X, 12, 13
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 17 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177967458
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
HD Compact enclosure, WxHxD: 390x550(H1)x669(H2)x210 mm, stainless steel, 1.4301, with mounting plate, with hinged door and silicone seal