- Nº do item:
- HD 4000.080
- Descrição do produto
- Para proteção de botões e displays.
- Vantagens
- Área visível grande
- Junção do visor com o quadro sem lacuna
- Dobradiça externa
- Com puxador para abertura facilitada sem chave
- Material
- Quadro: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Vedação: silicone em conformidade com a diretriz da FDA 21 CFR 177.2600
Visor: Policarbonato
- Escopo de fornecimento
- Inclui 2 dobradiças
Inclui puxador
Inclui material de fixação
- Superfície visível
- Largura do visor: 410 mm
Altura do visor: 320 mm
- Dimensões
- Largura: 518 mm
Altura: 436 mm
Profundidade: 23 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário compacto HD
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Instalações possíveis
- Para montagem em superfícies
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,94 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39252000
- EAN
- 4028177697041
- ETIM 8
- EC002527
- ETIM 7.0
- EC002527
- ECLASS 8.0
- 27181002
- Descrição do produto
-
HD Visor, com puxador, LxA: 518x436 mm, aço inoxidável, 1.4301