- Nº do item:
- KX 1574.000
- Descrição do produto
- A caixa compacta KX, E-Box KX, em chapa de aço oferece ampla comodidade na montagem e flexibilidade na seleção dos sistemas de fecho.
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com porta
Placa de montagem
Fecho de lingueta com palheta dupla de 3,0 mm
Dobradiça de 180°
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 200 mm
Altura: 300 mm
Profundidade: 155 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 175 mm x 285 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Espessura da porta
- 1,25 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2 mm
- Fecho
- Quantidade de fechos: 1
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 3,98 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177816602
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX E-Box, LAP: 200x300x155 mm, chapa de aço, com placa de montagem, com porta