- Nº do item:
- KS 1449.500
- Modelo
- com visor
- Material
- Caixa e porta: poliéster insaturado reforçado com fibra de vidro GFK
Porta: vedação em poliuretano expandido
Placa de montagem: chapa de aço
Visor: acrílico, 3,0 mm, com perfil de borracha em todo seu contorno, fixado por aperto
- Superfície
- Caixa e porta: sem acabamento, plástico colorido
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- Semelhante a RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa totalmente fechada com porta com dobradiças com fecho de palheta dupla de 3 mm
Placa de montagem
Perfil de vedação duplo integrado no canto superior e inferior das portas
Perfis laterais em C para ajuste contínuo da profundidade da placa de montagem
Visor na porta
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 56
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 400 mm
Altura: 600 mm
Profundidade: 200 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 2,5 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 345 mm x 550 mm
- Quantidade de portas
- 1
- A porta pode ser instalada à direita ou à esquerda
- Sim
- Quantidade de fechos
- 2
- Fecho
- Modelo do fecho: lingueta
Quantidade de fechos: 2
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- With viewing window
- Sim
- Nota
- Exposições de longa duração a raios ultravioletas (sol) com vento e chuva podem alterar as características ópticas da superfície. Estas alterações do material não afetam os componentes elétricos instalados na caixa. Se não houver a possibilidade de proteger as caixas contra raios ultravioletas, recomendamos aplicar verniz de poliuretano. As caixas podem ser expostas a uma temperatura entre -30 °C e +75 °C.
- Material básico
- Plástico
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 11,2 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94037000
- EAN
- 4028177526723
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KS ARM. POLIESTER C/PM