- Nº do item:
- AE 1114.500
- Material
- Armário: chapa de aço
Porta: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e porta: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
Placa de montagem: galvanizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa totalmente fechada com porta(s) com dobradiças
Placa(s) flangeada(s) na base da caixa
Placa de montagem
Fecho: palheta dupla de 3 mm
Sistema de fecho de 3 pontos
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 1.000 mm
Altura: 1.400 mm
Profundidade: 300 mm
- Espessura da porta
- 2 mm
- Espessura da caixa
- 1,5 mm
- Espessura do material da placa de montagem
- 3 mm
- Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 940 mm x 1.355 mm
- Quantidade de portas
- 2
- Fecho
- Modelo do fecho: Sistema de fecho de 3 pontos
Quantidade de fechos: 1
Aplicação do fecho: Palheta dupla de 3 mm
- Placa flangeada
- Tamanho: 4
Quantidade: 2
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 97 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94032080
- EAN
- 4028177252400
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
AE ARM.COMP.1000X1400X300 RAL7035