- Nº do item:
- KX 1503.000
- Descrição do produto
- A caixa compacta KX, caixa de bornes KX, sem flange oferece versatilidade na instalação interna e elevado grau de proteção.
- Material
- Armário: chapa de aço
Tampa: chapa de aço com vedação em poliuretano expandido
- Superfície
- Caixa e tampa: pintura eletroforética por imersão, acabamento externo com pintura eletrostática a pó, pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Caixa com tampa
Fecho de lingueta Mini
- Protection category NEMA
- NEMA 1, 3R, 4, 12
- Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
- IP 66
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Type 1, 3R, 4, 12
- Código IK
- IK08
- Dimensões
- Largura: 300 mm
Altura: 200 mm
Profundidade: 120 mm
- Espessura da tampa
- 1,25 mm
- Espessura da caixa
- 1,25 mm
- Material básico
- Chapa de aço
- Emb.
- 1 unid.
- Peso/embalagem
- 2,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 84879090
- EAN
- 4028177816176
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descrição do produto
-
KX Caixa de bornes, LAP: 300x200x120 mm, chapa de aço, sem placa de montagem, com tampa, sem placa flangeada