Quadro geral das vantagens
- Design inteligente com paredes duplas, o efeito chaminé reduz o impacto da radiação solar e cria uma dissipação passiva do calor
- Uma cobertura de chuva que se projeta em todos os lados oferece proteção adicional contra umidade, neve e radiação solar
- Moldura TS 8 para instalação interior flexível (pode ser feito alternativamente usando uma placa de montagem ou com 19")
- Utilização de materiais de alta qualidade: Moldura feita de aço inoxidável V2A, placas feitas de alumínio
- Superfícies com revestimento em pó e revestimento de poliéster com resistência UV (RAL 7035) para proteção máxima contra as condições climáticas
- Atende às classes de proteção IP55 e IK 10
- Base de transporte de 100 mm