Caixa Pequena KX em aço inoxidável

Caixas pequenas Rittal KX – Agora disponíveis em aço inoxidável

Fabricadas com precisão a partir de materiais topo de gama, estas caixas em aço inoxidável da Rittal resistem mesmo às condições mais difíceis, quer em instalações industriais, quer em ambientes desafiantes. O design inovador e o material de aço inoxidável de primeira linha criam uma caixa que não é apenas robusta, mas também excecionalmente duradoura.

Caixas pequenas

Caixa de bornes KX

Fecho de libertação rápida incluindo inserção Torx // Gravação em relevo do painel traseiro: Suporte de parede // Ligação à terra: Tira de montagem perfurada otimizada // Instalação interior: calhas de suporte, placa de montagem, garra de montagem

Caixas para fixação em parede

E-Box KX

Cam lock // Gravação em relevo do painel traseiro: Suporte de parede // Ligação terra: Tira de montagem perfurada otimizada // dobradiças de 180° de série

Caixas pequenas

Caixa Bus KX

Fecho de libertação rápida incluindo inserção Torx // Gravação em relevo do painel traseiro: Suporte de parede // Ligação à terra: Tira de montagem perfurada otimizada // Instalação interior: calhas de suporte, placa de montagem, garra de montagem

O aço inoxidável KX permite uma instalação interior variável com calhas de apoio, placas de montagem e garras de montagem para uma adaptação precisa aos requisitos do seu projeto.

O aço inoxidável KX está disponível em 1.4301 (AISI 304) ou 1.4404 (AISI 316L) e pode suportar condições desafiadoras através de uma caixa robusta e resistente à corrosão para durabilidade e confiabilidade.

A caixa KX em inoxidável está disponível em stock para entrega rápida, permitindo que planeadores e projetistas respondam rapidamente aos requisitos do seu projeto.

A gravação em relevo do painel traseiro do aço inoxidável KX com pontos de perfuração facilita a preparação para a montagem do suporte de parede, poupando tempo e esforço durante a instalação.

A E-Box de aço inoxidável KX tem um bloqueio de fácil ajuste com inserção de duplo bit para bloquear com segurança a caixa, crucial para proteger componentes eletrónicos sensíveis.

As dobradiças de porta de 180° fornecidas como standard nas nossas caixas Bus criam espaço adicional e melhoram a acessibilidade ao interior da caixa para facilitar a manutenção e o acesso aos componentes.

Os trilhos de suporte são montados de forma flexível na frente da tira de montagem perfurada nas caixas de bornes KX e caixas KX Bus. Em alternativa, com a garra de montagem, podem ser instalados diretamente no painel traseiro para maximizar a utilização da profundidade da caixa. Isto é particularmente relevante quando se posicionam componentes maiores.

O fecho de libertação rápida da caixa KX em aço inoxidável com inserção Torx para a caixa de bornes e caixa bus garante um bloqueio preciso e seguro da caixa para uma proteção eficaz das suas instalações e equipamentos elétricos dispendiosos.

As peças laterais otimizadas para a caixa de bornes KX, a caixa KX Bus e a E-Box para conexão do condutor PE garantem um aterramento excecionalmente rápido e fácil de usar, mesmo retrospetivamente.

Caixa de bornes KX

  • Fecho de libertação rápida, incluindo inserção Torx
  • Gravação em relevo do painel traseiro: Suporte de parede
  • Ligação à terra: Tira de montagem perfurada otimizada
  • Instalação interior: Calhas de suporte, placa de montagem, garra de montagem
     

E-Box KX

  • Cam lock 
  • Gravação em relevo do painel traseiro: Suporte de parede
  • Ligação terra: Tira de montagem perfurada otimizada
  • Dobradiças de 180° como padrão
     

Gabinete de barramento KX

  • Fecho de libertação rápida, incluindo inserção Torx
  • Gravação em relevo do painel traseiro: Suporte de parede
  • Ligação à terra: Tira de montagem perfurada otimizada
  • Instalação interior: Trilhos de apoio, placa de montagem, garra de montagem
  • Dobradiças de 180°standard