Consola CX de peça única e sistema de consola CX

Aproveite as sinergias com as novas consolas de comando Rittal

Simplifique as suas operações de trabalho aproveitando as sinergias com as novas consolas de peça única CX e sistemas de consola CX.  A sua máxima flexibilidade distingue o sistema de consola CX, quer opte apenas pelo pedestal quer prefira um conjunto de 2 ou 3 partes com unidade de secretária e/ou consola. Além de garantir uma visão geral máxima, também garante confiabilidade com monitorização de máquinas e sistemas. A nova consola CX de peça única impressiona com os mesmos benefícios e também é compatível com a plataforma do sistema AX / VX.

Sistema de consola CX: Os benefícios e vantagens em detalhes

1. Opções versáteis de instalação e configuração:

  • Padronização da unidade de mesa para opções de sistema de consola de 2 e 3 partes. 
  • Entrada de cabos facilitada: A abertura da base é equipada com placas de instalação de cabos de três partes e pode ser configurada individualmente com placas de instalação de cabos VX da nossa gama de acessórios para entrada flexível de cabos.
  • Os sistemas de fecho são facilmente substituídos por punhos AX.
  • Opções simples para componentes de climatização, como unidades de ventilador e filtro, devido à parte traseira reta das consolas.

2. Conceito de configuração interior consistente:

  • Instalação interior flexível no pedestal, secretária e consola ou consola de peça única.
  • VX25 seções perfuradas com placas e trilhos de montagem podem ser usadas para configuração individual em todas as partes do armário.
  • Acomoda até mesmo equipamentos pesados instalados, como transformadores.
  • Flexibilidade na configuração do sistema de consola e da consola de peça única: com a utilização da calha CX para instalação no interior

3. Utilização eficiente do espaço e manuseamento simples:

  • Grande espaço de instalação no pedestal do sistema de consola com 500 mm de profundidade para uma utilização ótima do espaço.
  • Montagem e manutenção simples para otimizar o tempo de trabalho e a eficiência.
  • O ângulo de 90 graus da seção da consola é facilmente maquinado com o Rittal Centro de maquinação Perforex
     

4. Documentação da máquina e do sistema sem papel:

  • O Rittal ePOCKET fornecido como standard, permite uma entrega sem papel.
  • Acesse facilmente a documentação atualizada para manutenção simplificada.
     

 Vantagens do sistema em detalhe