Com a nova caixa de tomadas, nosso sistema de luz LED se torna um sistema completo.
Ela permite que você instale tomadas adicionais em várias versões internacionais, em qualquer ponto do painel elétrico, em um piscar de olhos. Em combinação com a luz do sistema LED, a caixa de tomadas cria um sistema modular flexível para uso internacional.
Aplicabilidade Internacional
• Módulos de tomada em todas as versões internacionais habituais
• Versão UL para o mercado americano
• Os módulos de tomada podem ser alterados facilmente em uma data posterior para adaptação ao mercado do usuário via Plug & Play
Montagem Fácil
• Fácil de parafusar com segurança na perfuração redonda do perfil do painel
• Sem perda de espaço graças à integração perfeita no perfil
• Nenhum obstáculo ao instalar e remover a placa de montagem
• Possibilidade de montagem flexível em todo o painel e na moldura tubular da porta
Conexão rápida
• Conexão pronta para ligar sem qualquer gasto com fiação
• Integração direta no circuito elétrico do sistema de luz LED
• Mesmos acessórios de conexão que a luz do sistema LED
• Pode ser conectado em cascata várias vezes com a luz do sistema LED