Painéis elétricos compartimentados geralmente também são usados para instalações individuais - mas nem sempre são a melhor solução para isto. As vantagens de painéis individuais, como o VX SE, até agora foram subestimadas, muitas vezes. O painel individual da Rittal é um elo ideal entre os invólucros compactos Rittal AX e os painéis compartimentados VX25. O VX SE impressiona com sua encomenda e montagem ainda mais rápidas, construção mais simples e maior segurança, bem como compatibilidade de sistema. O VX SE com uma variante de invólucro de 300 mm de profundidade também oferece novas opções de aplicação para instalações em espaços apertados em tecnologia de construção, por exemplo, como um distribuidor de instalação.
Se os painéis elétricos forem usados como soluções autônomas, os painéis individuais, como o novo VX SE da Rittal, oferecem inúmeras vantagens em relação aos painéis compartimentados. Eles são usados em muitas áreas da indústria e da tecnologia de construção. Campos típicos de aplicação podem ser encontrados em máquinas e sistemas compactos, cuja distribuição de energia e componentes de automação podem ser acomodados em um único painel elétrico.
Rápido: em contraste com os painéis compartimentados com uma estrutura e paredes laterais removíveis, o painel único tem um corpo feito de uma peça de chapa de aço ou aço inoxidável. As paredes laterais moldadas, incluindo o telhado e menos componentes individuais, tornam a encomenda e a montagem muito mais fáceis e rápidas. A economia adicional de tempo também resulta do fato de que as paredes laterais e o telhado já estão conectados de forma condutiva à estrutura e não há necessidade de um aterramento separado para a estrutura.
Segurança: uma maior segurança também é garantida, pois não há vãos entre as laterais, o telhado e a moldura, por exemplo, o que impede que haja depósito de sujeira. Mesmo em sua versão básica, o VX SE possui classe de proteção IP 55, proteção contra impactos IK 10, ligação equipotencial automática, alta estabilidade devido à enorme rigidez torcional e capacidade de carga de 1,5 toneladas. Para requisitos de classe de proteção mais altos quando usado em ambientes hostis, o painel individual da Rittal também está disponível opcionalmente em uma versão IP 66 e NEMA 4/4x. Placas de flange integradas na base tornam a entrada de cabos nos painéis de alta densidade particularmente fácil e oferecem uma preparação ergonômica para a entrada de cabos.
Simples: há um enorme potencial de economia se os construtores de sistemas usarem um painel individual VX SE com uma largura de painel de até 1.800 mm. Isto permite que pequenas combinações de compartimentos de até três painéis sejam facilmente substituídas. Vedações, acessórios de compartimento, espaçadores de placa de montagem e vários sistemas básicos não são mais necessários - e isto também significa aumento nos custos de instalação.
Compatível: para não ter que abrir mão das vantagens do sistema de painel compartimentado VX25 para acessórios internos, a Rittal agora tornou seu novo painel individual "compatível com VX25". Ao mudar para o VX SE, os construtores de sistemas não precisam repensar a engenharia ou a montagem - tudo permanece o mesmo. Como o perfil da área da base do VX SE agora é idêntico ao do VX25, os acessórios VX para expansão da base, como placas de piso ou trilhos de fixação de cabos, podem ser facilmente adotados e instalados. A compatibilidade do VX na instalação interna é possível por meio do uso de trilhos adaptadores. Isto permite que, por exemplo, chassis, sistemas de trilhos e placas de montagem parciais do VX25 sejam facilmente instalados no VX SE. Assim, o VX SE completo pode ser expandido com acessórios VX25. A vantagem: Portanto, os construtores de sistemas não precisam de nenhum acessório especial no interior do painel individual, mas podem simplesmente usar os acessórios existentes do sistema do painel compartimentado.
Versátil: para uso em tecnologia de construção (aquecimento/climatização/ventilação), a Rittal oferece seu VX SE com dimensões adicionais em profundidade de 300 mm. Os instaladores se beneficiam da ampla gama de opções de design de interiores, as opções flexíveis de entrada de cabo com o novo sistema de entrada de cabo modular e modificações customizadas e rápidas, como recortes no invólucro.
"Por que não simplificar, se é possível simplificar" - este é o lema da Rittal. Com o VX SE, a Rittal oferece uma combinação inteligente de painel de sistema e tecnologia de painel individual - e, portanto, uma infinidade de vantagens com as quais os construtores de máquinas e sistemas podem aumentar sua produtividade.