A demanda por velocidade: Devido à transformação industrial, as empresas produtoras devem construir novas infraestruturas de TI e OT, mais rápido do que nunca. Uma condição para tal são sistemas de racks, baseados em uma ampla gama de variantes de módulos e com os quais soluções customizadas podem ser realizadas de maneira fácil, segura e sustentável. A resposta a estas demandas é o novo sistema de rack VX IT da Rittal, que será apresentada na Feira de Hannover Digital Days 2020.
Novas tecnologias como a Industrial Internet of Things (IIoT), Inteligência Artifical (IA) ou 5G necessitam de sistemas de infraestrutura de TI e OT confiáveis para as aplicações de borda diretamente na produção. Para que as empresas se mantenham competitivas, a construção ou a ampliação da infraestrutura de TI ou OT para a capacidade de processamento exigida deve se dar de forma rápida. A Rittal oferece seu suporte para este fim com o seu novo sistema de racks VX IT. O novo desenvolvimento define o ritmo para a construção rápida e preparada para o futuro de novas infraestruturas de TI e OT.
Moderna plataforma de painéis acelera o passo
Com o VX IT, a Rittal desenvolveu uma nova geração de racks de TI: O rack de TI mais rápido do mundo. Concebido como um módulo universal de variantes, a solução pode ser utilizada como armário de rede e servidor en aplicações de borda. Uma vantagem única para os clientes: todas as variantes VX IT criadas com o configurador, juntamente com todos os componentes, já foram testadas e certificadas de acordo com os padrões internacionais tais como UL 2416, IEC 60950 e IEC 62368. Portanto, nenhuma certificação adicional do sistema totalmente configurado é necessária. Isto representa a máxima liberdade e segurança para a construção de novas infraestruturas de TI. Com esta solução, os gerentes de TI economizam um tempo precioso com o planejamento e a aquisição e, ao mesmo tempo, têm a segurança de que todos os componentes se harmonizam perfeitamente.
Um configurador online orienta o usuário passo a passo pela seleção de componentes e executa diretamente um controle de plausibilidade.Processo de encomenda digital
Com uma velocidade sem precedentes, com a nova infraestrutura VX IT, as empresas implementam desde racks individuais de rede na área de produção até data centers completos em unidades de produção distribuídas. Para isto, a Rittal está explorando todo o potencial da digitalização com o VX IT para o benefício dos clientes: Todo o processo, desde a seleção, configuração, pedido até a entrega, é transparente e tem suporte digital. Durante a configuração, o modelo 3D, incluindo os acessórios, é construído peça por peça. O modelo 3D pronto fica à disposição do usuário para reutilização. A variante do armário de TI criada de forma customizada é produzida em uma fabricação ultramoderna, com a mais alta qualidade e entregue de forma rápida e respeitando o prazo, graças à logística otimizada.
Máxima compatibilidade e sustentabilidade
O VX IT oferece compatibilidade com os sistemas RiMatrix já disponíveis da Rittal e outras infraestruturas de TI, que foram realizadas com componentes da Rittal. Assim, a troca de componentes individuais em data centers existentes é tão possível quanto uma ampliação específica de data centers. As empresas podem, por exemplo, expandir instalações RiMatrix existentes com o novo VX IT e para isto também utilizar os componentes específicos VX IT para refrigeração, sistema UPS ou monitoramento. Assim, a segurança de investimento em data centers existentes da Rittal está garantida.
Montagem rápida e sem ferramentas
Quem trabalha em data centers deseja soluções com concepção inteligente e fáceis de operar. No desenvolvimento do VX IT, a Rittal se orientou rigorosamente por esta máxima. A montagem do armário de TI se dá majoritariamente sem ferramentas com uma tecnologia "snap-in" que economiza tempo. Marcações de unidades de altura e intervalos na profundidade auxiliam a configurar facilmente o espaçamento plano de 19 polegadas. Todas as peças planas como paredes laterais ou painéis do teto são instaladas de forma rápida e fácil graças a suportes instantâneos e auxiliares de posicionamento. Graças às novas paredes laterais com divisões verticais, que estão disponíveis opcionalmente como acessórios, os usuários têm melhor acesso, para que trabalhos de instalação e serviço sejam acelerados. As paredes laterais com divisões verticais são equipadas com dobradiças simples, podem então ser abertas como portas e, apesar disto, são fáceis de retirar. Além disto, portas laterais com divisões horizontais também podem ser adquiridas, que também facilitam o acesso ao servidor, por exemplo.
Resistência para até 1.800 kg
Mais uma característica central do VX IT é a sua alta estabilidade: Graças a uma estrutura aprimorada da moldura, o armário de TI atinge uma estabilidade maior no perfil vertical de 19 polegadas em relação ao modelo anterior. A capacidade de suporte foi comprovada por testes internos da Rittal e também por certificação externa pela Underwriters Laboratories (UL). Duas variantes estão disponíveis: O armário "VX IT standard" admite uma carga estática de 1.500 kg de acordo com os processos de verificação da Rittal ou 1.200 kg, de acordo com a certificação UL. A variante "VX IT dynamic" admite uma carga de 1.800 kg de acordo com os processos de teste da Rittal ou 1.500 kg, de acordo com a certificação UL.
Tudo que um rack precisa
Diversos acessórios estão disponíveis para a expansão customizada do VX IT. Entre eles estão opções para as portas e paredes laterais, assim como para o piso e o teto, assim como inovações, como a barra de LED para a indicação de status. Outros acessórios são excertos e ferramentas para o gerenciamento de cabos, assim como soluções para o monitoramento, alimentação de energia e gerenciamento de bens no rack de TI. Para a expansão interna, componentes como PDUs, sistemas UPS, sistemas de refrigeração de TI e soluções de monitoramento estão disponíveis, assim como módulos para a detecção precoce e o apagamento de incêndios.