A capacidade de comunicação das máquinas e sistemas é um requisito básico para a Indústria 4.0. Para poder integrar unidades de resfriamento da série Blue e que já estão em operação em sistemas de monitoramento de condição e IoT, a Rittal agora oferece um adaptador especial que cria várias opções de comunicação.
A digitalização é uma prioridade na agenda de muitas empresas industriais. Mas o que você faz quando as máquinas e sistemas não têm interfaces de comunicação adequadas? Um retrofit digital, que equipa máquinas e sistemas existentes, retroativamente, com a tecnologia de comunicação adequada pode ser a solução ideal aqui. Por exemplo, a Rittal lançou um adaptador para suas unidades de resfriamento da série Blue e com o qual as unidades podem ser conectadas a sistemas inteligentes de monitoramento de condição e IoT.
Disponibilidade de sistema superior
O novo adaptador permite o monitoramento da condição de até dez dispositivos de resfriamento em uma rede no modo escravo. Além de registrar os dados, análises de eficiência da solução de resfriamento também podem ser realizadas. Também é possível monitorar avarias ou ultrapassar os valores-limite com notificação automática. Isto garante maior disponibilidade e evita dispendiosas paralisações das máquinas.
O novo adaptador é adequado para todos os dispositivos da Série Blue e que funcionam com um controlador Comfort. Tanto os aparelhos de refrigeração de montagem na parede, quanto no teto, da Série Blue e são, portanto, adequados para a Indústria 4.0. Isto se aplica tanto aos dispositivos padrão quanto às versões em aço inoxidável. Os aparelhos de refrigeração da Rittal com classificação Nema 3R/4 ou Nema 4X também podem ser integrados da melhor forma possível em aplicações de IoT. Frequentemente, estes são utilizados ao ar livre. Exemplos típicos de tais aplicações de uso externo são sistemas de geração de energias renováveis, como sistemas de energia solar ou eólica. Uma vez que estes são frequentemente instalados em áreas remotas, o monitoramento remoto dos controles e quadros elétricos é essencial.
Ativação fácil
Os aparelhos de refrigeração da série Blue e são integrados em sistemas de nível superior em combinação com a interface IoT que a Rittal trouxe ao mercado para os dispositivos da série Blue e+. Como a comunicação direta entre a interface IoT e os dispositivos Blue e mais antigos não é possível, a Rittal desenvolveu o novo adaptador IoT. A configuração e a ativação são rápidas, convenientes e totalmente livres de programação por meio do servidor da web integrado na interface IoT.