A ene't é uma empresa de sistemas de TI especializada no setor de energia. Já no ano de 2002, os fundadores de empresas perceberam como o cálculo de custos de energia e gás no mercado de energia eram complexos. Por isto, eles queriam oferecer soluções de software adequadas para geradores, operadores de rede ou concessionárias regionais e municipais. Hoje em dia, a ene't está entre as empresas de sistemas líderes para o setor de energia alemão. Software e serviços são os pilares do modelo de negócios. Um data center potente e seguro é, portanto, decisivo para assegurar o sucesso econômico da empresa. Mas os mais de 500 clientes do setor de energia também confiam na alta disponibilidade dos serviços de TI. A Ene't disponibiliza estes serviços através de um data center próprio, em uma solução de contêiner da Rittal.
Estamos muitíssimo satisfeitos com a solução de contêiner entregue pela Rittal, uma vez que, com isto, nossas demandas de High Availability para a infraestrutura do data center são atendidas perfeitamente.
Limite de capacidade atingido
O sucesso da ideia da ene‘t GmbH pode ser visto pelo crescimento rápido: Em apenas 15 anos, o número de funcionários subiu de três para mais de 100. Ao mesmo tempo, várias empresas do setor de energia iniciaram sua própria transformação digital e, cada vez mais, têm integrado os serviços de TI em seus processos de cálculo - também realizações da ene‘t. Então, atualmente, a empresa disponibiliza vários aplicativos como Software-as-a-Service (SaaS), para que os clientes possam ter acesso aos aplicativos, de forma rápida e descomplicada, através da Internet. Desta forma, as exigências em relação à infraestrutura interna de TI da ene‘t aumentaram ainda mais. No ano de 2016, enfim, atingiu-se um volume de negócios que tornou necessário um novo data center. Uma expansão dos espaços existentes não era possível e uma maior integração de recursos de Public Cloud não era desejada. O novo data center tinha de ser realizado rapidamente e satisfazer às mais altas exigências em relação à segurança de TI e fiabilidade. A decisão foi tomada em favor de um contêiner de data center da Rittal, que seria posicionado ao ar livre nas dependências da empresa.
Tornar possível o impossível
O projeto teve início em setembro de 2016. Entre as exigências estavam a máxima segurança física, uma infraestrutura projetada de maneira redundante, a melhor eficiência energética possível e, acima de tudo, um prazo de entrega curto. O objetivo era começar com o novo ambiente de TI em maio de 2017. Tal cronograma só é factível, se forem utilizados componentes pré-configurados para um data center de contêiner, que possibilitem que a infraestrutura seja instalada de forma ágil e livre de riscos. Os especialistas de data center da Rittal configuraram dois contêiners, com base nos dados de desempenho entregues pela ene't, que podiam incluir toda a TI e estar hoje nas dependências da empresa.
Os contêiners são instalados como um moderno data center interno. A contenção do corredor frio para os racks de TI possibilitam a climatização de baixo consumo energético dos sistemas de TI. Painéis solares no telhado melhoram ainda mais o equilíbrio energético de todo o sistema. Seis Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) - trocadores de ar-água-calor nos racks - em design redundante cuidam do resfriamento. Em ambos os contêiners há espaço para doze racks de TI, quatro dos quais já foram removidos. Aqui, a ene't tem capacidade suficiente para lidar com o crescimento futuro da empresa também do ponto de vista da tecnologia de TI.
Em uma sala técnica separada, os sistemas UPS estão acomodados dentro dos contêiners. Estes também são projetados de maneira redundante e asseguram a operação de TI por até três horas por meio de baterias. O sistema é concebido de forma que cada servidor e cada interruptor seja alimentado por duas fontes, que dispõem de uma fonte externa de eletricidade cada, independentes uma da outra. Se houver falha de energia por um período mais longo, um gerador de emergência abastece todo o sistema com uma reserva de diesel por 24 horas.
Criar uma base sólida
Um sistema redutor de oxigênio assegura uma redução prolongada de oxigênio no ar dentro do contêiner, de modo que praticamente nenhum incêndio aberto possa acontecer. Para isto, a concentração de oxigênio é reduzida para 14 porcento. Além disto, extintores de incêndio são instalados na sala técnica. A abrangente solução de monitoramento CMC III da Rittal coleta parâmetros centrais dentro dos armários de TI, tais como temperatura, umidade do ar, concentração de oxigênio, desenvolvimento de fumaça ou portas abertas e encaminha estas mensagens à estação de comando central de TI.
A segurança dos dados e a alta disponibilidade desempenham um importante papel no modelo de negócios da ene't. Portanto, todos os componentes do data center são projetados de maneira redundante, incluindo a fonte externa de eletricidade e a conexão de Internet.
Visão geral
- Projeto
- ene't GmbH
- Cidade
- Hückelhoven, Alemanha
- Setor
- IT-infrastructure
- Desafio
Processos com suporte de TI para o cálculo dos gastos com energia e gás no mercado de energia
Os aplicativos são disponibilizados como SaaS
Data center potente e seguro com alta disponibilidade
Rápida realização e altos requisitos de segurança de TI, assim como uma infraestrutura projetada de forma redundante e a melhor eficiência energética possível
- Solução
Dois contêiners de data center da Rittal, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), sistemas UPS, solução de monitoramento CMC III da Rittal, racks de TI, contenção do corredor frio para racks de TI