Desde 1958, as Zweifel Chips são conhecidas como "incomparavelmente boas", principalmente na Suíça. Mais de 60 anos depois, a qualidade excepcional continua sendo a principal prioridade para a empresa. Além disto, a produção de alimentos está sujeita a rígidas regulamentações nacionais e globais. Aqui, os painéis e caixas de controle da Rittal feitos de aço inoxidável garantem a conformidade com a qualidade interna e as diretrizes internacionais ISO e IFS. Os painéis de aço inoxidável da Rittal possuem proteção IP 69K e vedações especiais sem ranhuras, desenvolvidos para a indústria alimentícia.
Os produtos Hygienic Design da Rittal são de primeira linha e têm reputação internacional. Os concorrentes não chegam perto desta qualidade.
A qualidade Rittal HD é reconhecida internacionalmente
A Rittal não é apenas um fornecedor, ela se vê como um parceiro de consultoria. Em resposta a um pedido da Zweifel Pomy-Chips AG, seguiu-se uma reunião pessoal para analisar as necessidades: Quantos painéis são necessários em quais ambientes? O que o respectivo painel deve ser capaz de conter - computadores, aparelhos de refrigeração? É uma solução temporária ou uma implantação de longo prazo? Após esta discussão, os especialistas da Rittal Suíça trabalharam várias soluções possíveis e demonstraram a viabilidade, as vantagens e desvantagens e os custos. Isto deu ao cliente uma base clara para a tomada de decisões.
Agora em operação na Zweifel: Série de aço inoxidável TS 8 da Rittal
Os responsáveis da Zweifel optaram por uma solução baseada na gama de produtos TS 8. A Rittal configurou os painéis exatamente de acordo com as necessidades do cliente, entregou e preparou tudo para a instalação. A esta altura, a Zweifel assumiu e instalou todos os componentes necessários para cada painel.
Empresas especiais escolhem parceiros especiais
A competência consultiva e a flexibilidade da Rittal são valorizadas na Zweifel Pomy-Chips: "Aqui recebo sugestões de soluções que se adaptam perfeitamente à nossa empresa. Tudo é possível, eu posso escolher - também no que diz respeito ao escopo do serviço que desejo usar. É assim que uma parceria colaborativa deve ser."
Visão geral
- Projeto
- Zweifel Pomy-Chips AG
- Cidade
- Zurique, Suíça
- Setor
- Food-and-Beverage-Industry
- Desafio
Instalação de armários de proteção para painéis eletrônicos na área de produção
Conformidade com a proteção IP 69K, regulamentações ISO e IFS
- Solução
Armários e painéis da Rittal em design higiênico com proteção IP 69K e vedações especiais desenvolvidas para a indústria alimentícia