Onde grandes volumes de dados são processados dia e noite, para que os clientes possam contar com processos tranquilos, a segurança no data center é essencial. O Grupo WUND, portanto, conta com data centers de borda autossuficientes e padronização para seus termas em toda a Alemanha. Já que com horários de funcionamento de 17 horas diariamente, em 365 dias ao ano, tudo deve correr suavemente, desde os pagamentos sem numerário, até a irrigação das palmeiras. Isto só é possível, pois há, nos bastidores, uma infraestrutura de TI da Rittal, que é engenhosa e altamente eficiente.
A Rittal nos aconselhou de maneira intesiva e muito bem informada. Sempre tivemos a impressão de que eles compreendiam os desafios que um estabelecimento de termas desta dimensão e com unidades diferentes enfrenta. O fato de sermos o mais flexíveis possível na configuração e expansão de TI, apesar do alto nível de padronização, apenas confirmou nossa decisão.
Alta disponibilidade em operação contínua
Nas termas de Euskirchen, 500 palmeiras reais e 1.200 orquídeas, assim como as águas com temperatura entre 24 e 33 graus contribuem para a sensação de férias. No total, há mais de 3.000 endereços de IP para bombas e elementos de controle - e também para as 500 palmeiras, que não são mais regadas a mão, mas estão conectadas a uma irrigação automatizada. Isto se soma a imensas quantidades de dados que são processados e mantidos disponíveis no data center local. Porém, se os sistemas não funcionarem de maneira impecável o tempo todo, pode haver perdas financeiras ou até mesmo danos à imagem do operador. Por este motivo, a alta disponibilidade de dados foi um importante critério de escolha a favor da infraestrutura de TI da Rittal. Uma sala técnica separada está disponível para o sistema UPS redundante modular e a distribuição elétrica. Os aparelhos de refrigeração da Rittal, Liquid Cooling Packages (LCP), assim como uma contenção do corredor frio asseguram uma refrigeração baseada em séries de racks na sala dos servidores. O frio é gerado através da refrigeração indireta e livre.
O grupo WUND desejava gerenciar o monitoramento e os relatórios de falhas em todos os locais, ter tecnologia de sistema de alta qualidade, padronizar a infraestrutura de TI tanto quanto possível e ser capaz de acessar uma rede de serviço nacional. Como a alta disponibilidade em operação de 365 dias só poderia ser garantida com tempos de baixa latência, o grupo WUND decidiu por uma solução EDGE em cada unidade de spa termal.
Sustentável graças à padronização máxima
A alta disponibilidade fez com que data centers autossuficientes fossem necessários nas unidades do grupo. Para poder intervir rapidamente a qualquer momento em caso de problemas, data centers altamente padronizados e, portanto, quase idênticos, são um grande alívio. Embora as instalações funcionem de forma independente, a infraestrutura de TI, que pode ser expandida a qualquer momento, e os processos associados simplificam consideravelmente a operação e foram decisivos para a cooperação com a Rittal. Além disto, novas unidades podem ser facilmente integradas ao cenário de TI existente e os data centers existentes podem ser expandidos.
O monitoramento contínuo garante a segurança
Hoje, os Thermen & Badewelten usam soluções da Rittal, como racks TS IT padronizados ou soluções de ar condicionado em quatro de cinco unidades. O sistema de monitoramento Rittal Computer Multi Control III (CMC III) usa sensores nos racks do servidor para verificar se todas as funções estão operando corretamente. Para isto, dados de temperatura, umidade, velocidade do ar e muito mais são coletados nos data centers. Os valores medidos são consolidados e processados em uma unidade central. Eles são então integrados à solução de gerenciamento de data center da Rittal RiZone usando o Simple Network Management Protocol (SNMP). Este software de gerenciamento de infraestrutura de data center ou DCIM está localizado em outro data center. A partir dali, ele monitora continuamente os dados que recebe das unidades individuais e dispara um alarme, se necessário. Porque se algo não funcionar, o sistema de alarme contínuo deve garantir que uma ação corretiva possa ser tomada imediatamente. Hoje, o hardware funciona perfeitamente nas termas do Grupo WUND. Falhas ou interrupções são coisas do passado. Aliás, os dois parceiros já estão planejando as próximas etapas, como a expansão da TI por conta do aumento da digitalização. O hóspede das termas continuará sem notar nada, enquanto estiver deitado sob uma das 500 palmeiras com um endereço IP sonhando com os mares do sul.
Visão geral
- Projeto
- Grupo WUND
- Cidade
- Friedrichshafen, Alemanha
- Setor
- IT-infrastructure
- Desafio
Infraestrutura de TI altamente eficiente e segura com máxima padronização
Alta disponibilidade dos dados e acesso à rede de serviço nacional
- Solução
Data centers EDGE autossuficientes em quatro localizações
Sistemas UPS modulares e redudantes para a máxima segurança
Liquid Cooling Packages (LCP), contenção do corredor frio para máxima eficiência energética
Sistema de monitoramento CMC III e software DCIM RiZone para alta disponibilidade da infraestrutura de TI