Há muito potencial para otimização na construção de dispositivos de comando e manobra. A empresa suíça W. Althaus AG examinou todos os processos e os automatizou o máximo possível. A estratégia de sucesso: processos consistentes e dados desde a engenharia até a produção e o teste dos sistemas. Aí, os componentes do sistema da Rittal pontuam com sua completa disponibilidade de dados.
Graças às otimizações adicionais ao longo da cadeia de processo, alcançamos um ganho de eficiência de cerca de 20% somente na produção nos últimos dois a três anos.
Os dados devem ser completos
Na engenharia de hardware, a solução com a qual os requisitos do cliente podem ser implementados de forma otimizada é desenvolvida primeiro. Deste modo, o planejamento elétrico é realizado com o Eplan Electric P8.
Seguindo o planejamento elétrico, os especialistas da W. Althaus AG criaram um protótipo de painel elétrico virtual no Eplan Pro Panel. A qualidade do protótipo depende muito da disponibilidade de dados como dimensões mecânicas, detalhes das conexões elétricas e dados comerciais de todos os componentes usados. A maneira mais fácil de baixar os dados é do Eplan Data Portal, que atualmente contém cerca de 480.000 itens e conjuntos de dados de dispositivos de mais de 60 fabricantes conhecidos, diretamente no banco de dados local da Eplan em Althaus - incluindo os componentes do sistema da Rittal. Com a tecnologia de sistema de painel elétrico da Rittal, os controles e quadros elétricos são padronizados e implementados de maneira modular.
Controle diretamente a partir dos dados de engenharia
A produção na construção de dispositivos de comando e manobra ainda é caracterizada por muito trabalho manual atualmente, Na W. Althaus AG, no entanto, eles também contam com o mais alto grau possível de automação na produção. Por exemplo, o roteamento para a confecção do cabo é realizado diretamente a partir do Eplan Pro Panel.
Montagem automatizada de terminais
Além da confecção de cabos, a montagem de terminais em trilhos DIN é uma etapa de produção intensiva. Por isto surgiu a ideia de automatizar a montagem dos terminais de trilhos DIN com uma máquina. O resultado do desenvolvimento é a máquina de montagem de terminais Athex. Dependendo do equipamento, a máquina de montagem pode acomodar até 6.000 terminais e montá-los automaticamente em trilhos DIN. Os terminais também são etiquetados diretamente na máquina. A máquina de corte Cutex é um complemento ideal para a máquina de montagem. Ela pode cortar trilhos DIN automaticamente no comprimento correto e etiquetá-los diretamente.
Ambas as máquinas, por sua vez, podem trabalhar diretamente com os dados do Eplan Projekt. O uso combinado das duas máquinas automatizadas pode reduzir significativamente o número de etapas de trabalho manual nesta parte da construção do quadro. O potencial de aumento de produtividade por meio da montagem automatizada é de cerca de 50 porcento.