Muitas vezes, o armazenamento de energia elétrica é indispensável para um fornecimento seguro de energia. Por exemplo, na cabana Alpine Club da seção Coburg, que está localizada a 1.900 metros acima do nível do mar na cadeia Mieminger no Tirol. A energia elétrica para a cabana é gerada de forma neutra em CO₂ com um sistema fotovoltaico e uma unidade combinada de calor e energia operada por óleo vegetal. Para que a energia produzida pelo sistema fotovoltaico também possa ser aproveitada no escuro, a fabricante de armazenamento de energia elétrica TESVOLT instalou um sistema de armazenamento de bateria de íon-lítio com capacidade de 77 quilowatts-hora na cabana rústica. Os escaladores e caminhantes que ficam hospedados na cabana contam com chuveiros de água quente, sala de secagem e até internet. Os componentes padronizados da Rittal dão uma contribuição importante aqui.
Com a Rittal, podemos atender a todos os requisitos do mercado de armazenamento de energia. Graças ao sistema, temos preços competitivos e oferecemos alta qualidade, consistentemente.
Flexibilidade no fornecimento de energia
TESVOLT fornece armazenamento de eletricidade com células de bateria extremamente potentes. Em conexão com uma usina eólica, solar, hidráulica, a biogás ou combinada de calor e energia, as soluções de armazenamento de energia oferecem a maior flexibilidade possível no fornecimento de energia. Os sistemas de armazenamento não só foram comprovados para uso na indústria, mas também garantem o fornecimento de energia em áreas difíceis e remotas em todo o mundo.
Componentes da mais alta qualidade
A interação de vários componentes é crucial para um sistema de armazenamento de eletricidade confiável. Além das células da bateria, isto inclui distribuição de energia, climatização e monitoramento do sistema. Tudo tem que funcionar perfeitamente para que o sistema de armazenamento alcance sua vida útil máxima em torno de 30 anos e funcione com alta eficiência. Também por esta razão, a TESVOLT depende exclusivamente de componentes da mais alta qualidade - por exemplo, componentes de sistema da Rittal. A variedade extremamente grande e padronizada de produtos permite um alto nível de flexibilidade técnica. Prazos de entrega curtos são uma vantagem adicional. Os componentes atendem a todos os padrões necessários e cumprem os mais altos padrões de qualidade.
Estável e flexível
Até oito módulos de bateria, cada um pesando 50 quilos, podem ser integrados com segurança no estável painel elétrico. Os painéis elétricos podem ser dispostos de maneira flexível e também resistem aos requisitos ambientais extremos, como calor, frio ou umidade. Além dos invólucros de painel elétrico, o TESVOLT também usa componentes da Ritta para distribuição de energia, climatização e monitoramento. É importante para a empresa ser capaz de reagir rapidamente aos novos requisitos do mercado. Com sua ampla gama de componentes, a Rittal oferece exatamente a flexibilidade de que a TESVOLT precisa. A TESVOLT não só fornece armazenamento de eletricidade, mas também assessora no planejamento de todo o sistema energético. Hoje, a TESVOLT oferece suas soluções flexíveis de armazenamento de energia em todo o mundo e conquistou participações de mercado altamente competitivas.
Visão geral
- Projeto
- Tesvolt GmbH
- Cidade
- Lutherstadt Wittenberg, Alemanha
- Setor
- Energy
- Desafio
- Armazenamento de energia elétrica em uma cabana alpina a partir de um sistema fotovoltaico e uma unidade combinada de calor e energia
- Garantindo uma longa vida útil para o sistema de armazenamento de energia
- Interação perfeita de todos os componentes, como distribuição de energia, climatização e monitoramento do sistema
- Solução
- Painéis elétricos da Rittal, bem como componentes para alimentação, climatização e monitoramento que já possuem os padrões necessários
- Possibilidade de arranjo flexível
- Proteção contra requisitos ambientais extremos, como calor, frio ou umidade