Desde 1965, a Schubert Elektroanlagen atua com sucesso no mercado de equipamentos elétricos e mecânicos para construção de sistemas e se especializou nas áreas de meio ambiente, energia e água. A empresa da Baixa Áustria atende aos requisitos de velocidade e qualidade com um centro de processamento de painéis elétricos Perforex da Rittal, entre outras coisas. A construção virtual do painel elétrico da Rittal se dá com o auxílio da solução de engenharia Eplan ProPanel da Eplan.
Antes, usávamos com certeza um terço do tempo de trabalho no painel elétrico, para a construção mecânica. Agora, isto diminuiu de 10 a 20 porcento. As perfurações e recortes do Perforex da Rittal são precisos.
Conquista pioneira: processamento automático de painéis elétricos
Cerca de 2.600 m2 de superfícies de painéis elétricos são processadas, por ano, para diferentes áreas de aplicação. Dois terços dos painéis vêm da Rittal, a maioria da série TS 8 de painéis elétricos, assim como AE de invólucros.
A aceleração continua
"Antes, usávamos com certeza um terço do tempo de trabalho no painel elétrico, para a construção mecânica", lembra Manfred Bandion. "Hoje em dia, isto é inimaginável e já não daria certo para nós." Igualmente inimaginável, hoje em dia, seria a engenharia sem o suporte do software. Na Schubert Elektroanlagen, eles já trabalham há muito tempo com o Eplan ProPanel. Com o auxílio desta solução de engenharia, o painel elétrico completo pode ser construído virtualmente. Mas não só isto. Os dados produzidos no planejamento são a base para o processamento através do centro de processamento Perforex. "Nós também usamos os Makros 3D da Rittal dos painéis elétricos e acessórios. Neste aspecto, a Rittal está realmente muito à frente dos outros", diz Bandion com grande satisfação. Graças à interação entre a Eplan e a Rittal, as duas empresas prometem uma aceleração incomparável dos processos.
Visão geral
- Projeto
- Schubert Elektroanlagen
- Cidade
- Ober-Grafendorf, Áustria
- Setor
- Electrical-and-Automation
- Desafio
Altos requisitos de velocidade e qualidade
- Solução
Construção virtual do painel elétrico no Eplan ProPanel
Uso do Perforex BC um dia depois da instalação
Apresentações 3D em fases iniciais do projeto para o contratante
Redução de erros e custos materiais