O hit "Last Christmas" toca nos alto-falantes de restaurantes, lojas de departamentos ou feiras de Natal e incorrem oito milhões de royalties anualmente - em outras palavras, uma participação nos lucros que é paga aos artistas durante sua vida e posteriormente - como neste caso - para seus herdeiros.
A SUISA (SUISse Auteurs), associação de autores e editores de música, foi fundada em 1923 para salvaguardar os direitos dos músicos suíços a seus royalties. Hoje, mais de 37.000 compositores, letristas e editores musicais estão organizados nela. Um sistema de TI moderno juntamente com uma infraestrutura eficiente é um requisito básico para gerenciar inúmeras licenças e cobrar os honorários legais, assim que as peças musicais são tocadas nos palcos, no rádio ou na televisão. Foi o que a Rittal conseguiu modernizando o data center na unidade de Zurique, em estreita colaboração com a SUISA.
Com certeza, perceberemos que economizamos dinheiro e, ao mesmo tempo, ainda fazemos algo de bom para o meio ambiente.
Segurança e autonomia graças a um data center próprio
O desafio consistia no fato de que o data center era dos anos 60 e toda a área de 150 m² era resfriada, para que os servidores não superaquecessem. Thomas Lagler, o Gerente de Projeto de TI da SUISA explica: "Basicamente, só precisávamos resfriar um cômodo de cerca de 15 m2. Isto não fazia sentido, nem do ponto de vista econômico, nem do ecológico. Por isto, no fim de 2016, a SUISA decidiu modernizar o data center. Neste processo, eles deveriam abrir mão da terceirização e manter a infraestrutura internamente. O motivo para tal, segundo Lagler, é o desejo de segurança e independência de um provedor. As exigências feitas à Rittal foram um resfriamento de baixo consumo e a otimização da detecção ou apagamento precoce de incêndios.
Dissipar o calor no local de origem
A depender das necessidades, uma empresa pode optar pelo resfriamento específico de racks individuais, por uma climatização em série ou pela climatização de toda a sala técnica. Unidades de ar condicionado montadas diretamente no rack de TI, por exemplo, dissipam o calor diretamente no local de origem e são, portanto, especialmente eficientes. Um conceito que convenceu a SUISA. "Outros provedores simplesmente se recusaram, porque encontraram uma boa situação inicial com o piso duplo existente. Para eles, estava claro que era possível continuar com o conceito antigo e trabalhar, complementarmente, com um corredor frio/corredor quente para os racks", conta Thomas Lagler. O conceito da Rittal, no entanto, previa algo diferente. Quatro racks TS IT com dois Liquid Cooling Packages (LCP) CW cada mais um IT Chiller foram construídos na SUISA. Os LCPs utilizam água fria como meio refrigerante e também podem lidar com grandes cargas térmicas de até 55 kW por rack. Sua base é um trocador de ar/água-calor que utiliza água fria para resfriar o ar aquecido do rack de TI. O valor nominal é a temperatura de entrada do servidor, que pode ser livremente configurada pelo cliente. Atualmente, a ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) recomenda temperaturas de entrada entre 18 °C e 27 °C. O LCP CW regula este valor nominal de maneira totalmente automática, ajustando o fluxo volumétrico de água e ar à dissipação de calor existente. Não foi preciso implementar nenhuma medida estrutural na SUISA para este sistema. Os racks agora estão fechados ou cortados pelas portas de vidro para fins de ventilação. Assim, apenas os racks são resfriados.
Monitoramento e detecção precoce de incêndio
O sistema de monitoramento da Rittal CMC III é a peça central do monitoramento e da detecção precoce de incêndios. Ele é constituído pela unidade de processamento central, que interage no data center com diferentes sensores de temperatura, acesso, vazamento, fumaça/incêndio e umidade no painel. Assim que ficar quente demais no rack, as portas se abrem automaticamente, a fim de utilizar o ar do ambiente do data center para o resfriamento.
No passado, não havia medidores elétricos só para o data center. O consumo agora pode ser monitorado e avaliado até a unidade do servidor - um passo importante para a eficiência energética.
Visão geral
- Projeto
- SUISA (SUISse Auteurs)
- Cidade
- Zurique, Suíça
- Setor
- IT-infrastructure
- Desafio
O antigo data center não correspondia aos requisitos de eficiência energética, 150m² eram totalmente resfriados
Refrigeração de baixo consumo e otimização da detecção e apagamento precoce de incêndios
- Solução
A climatização em série (LCP CW) dissipa o calor diretamente onde ele se origina (até 55kW)
Rittal CMC III para detecção precoce de incêndios (incluindo sensores de temperatura, vazamento e umidade)
Monitoramento do consumo de energia até a última unidade de servidor