Freiburg - a cidade em Breisgau - ganha mais um atrativo. Aqui, ônibus elétricos contribuem para um ótimo clima. Uma engenhosa infraestrutura de carregamento da SBRS GmbH com componentes da Rittal, que oferece excelente proteção contra vento e intempéries e também contra o acesso de pessoas, assegura o carregamento elétrico ideal dos ônibus.
A empresa SBRS GmbH de Dinslaken, que já havia gerenciado projetos parecidos em Bruxelas, Münster, Osnabrück e Veneza, ficou encarregada da construção da infraestrutura de carregamento em Freiburg. O integrador de sistemas desenvolve, projeta e entrega toda a infraestrutura de carregamento, desde o carregador até o para-raios e assume também as obras subterrâneas e o cabeamento. No que diz respeito à tecnologia de invólucros, a SBRS GmbH optou por um conjunto compartimentado Toptec da Rittal.
Os ônibus elétricos são "abastecidos" com uma carga ocasional em apenas cinco a oito minutos, afinal, os próximos passageiros já estão esperando no ponto de ônibus para serem levados de A para B. Estas cargas intermediárias nos pontos de ônibus são implementadas por meio de contato automatizado através de um chamado pantógrafo. Na maioria dos casos, a alimentação destes ocorre a partir de um invólucro na infraestrutura, que é destinado à instalação de uso externo. Ou seja, os invólucros devem resistir a quaisquer condições climáticas adversas e não devem representar qualquer perigo às pessoas, p. ex. por meio de um choque elétrico. Os requisitos de segurança para tal infraestrutura de carregamento são altos, uma vez que estes postos de carregamento dispõem de uma potência de carga de >450 kW e voltagens de saída de até 1.000 Volts, por exemplo.
Os postos de carregamento para ônibus elétricos encontram-se tanto nos terminais de ônibus, quanto nos pontos finais, em Freiburg, no "Europaplatz". Dispõem de tipo proteção IP55 e, portanto, oferecem proteção contra contato, poeira e penetração de água.
Para o integrador de sistemas SBRS ficou claro desde o início que eles contariam com a Rittal para a tecnologia de invólucro:
Nós apreciamos o sistema modular nos invólucros da Rittal. A infraestrutura de carregamento pode se desenvolver de maneira rápida e fácil com os produtos da Rittal. Além disto, os produtos estão disponíveis no mundo todo - isto nos ajuda no caso de projetos internacionais.
A base para o ponto de ônibus Europaplatz em Freiburg é um painel de uso externo Toptec, na versão EMC, para blindar contra ondas eletromagnéticas. O conjunto de painéis pode ser acessado por três lugares. Para garantir a ventilação de acordo com as necessidades, a Rittal instalou ventiladores de filtro para climatização usando a temperatura ambiente. Um projeto de invólucro com parede dupla cria um "efeito chaminé" e impede o aquecimento por conta da radiação solar. Ou seja, fluxos de ar quente são direcionados para cima e para fora através do beiral ventilado. Uma alta proteção contra corrosão é obtida através da utilização de materiais de alta qualidade, tais como aço inoxidável e alumínio.