Em Schaffhausen, na Suíça, um estádio de futebol adequado para a Superliga está sendo construído com capacidade para mais de 8.000 lugares. O estádio é multifuncional e, portanto, também pode ser usado para grandes eventos. Espaços de vendas e escritórios também são alugados na estrutura do estádio. O enorme sistema fotovoltaico embutido no telhado gera uma quantidade considerável da energia necessária. Para a nova construção do estádio, os profissionais da empresa suíça Pezag Elektro AG foram responsáveis pela concepção e implantação de toda a distribuição de energia. Iluminação, sistemas de entrada, irrigação, proteção contra incêndio ou serviço de bufê: Em um estádio, a energia é fornecida e controlada em uma ampla variedade de áreas. O planejamento deve ser preciso para que, mais tarde, tudo possa funcionar sem problemas. Para isto, a Pezag Elektro AG conta com parceiros fortes como a Rittal.
A colaboração entre a Rittal e nosso funcionários é coordenada nos mínimos detalhes. Apoio rápido e profissional em todos os casos, uma linha abrangente com produtos testados, da melhor qualidade, e profissionais engajados, de tornam quase tudo possível - por isto é divertido trabalhar com a Rittal!
Soluções globais certificadas e flexíveis
O planejamento da distribuição de energia para a construção do estádio, a infraestrutura, assim como controle de todo o sistema são altamente complexos, em um projeto como este. No estádio Schaffhausen, a energia é conduzida de um grande distribuidor principal para cerca de 25 subdistribuidores. A partir daqui, se dá a microdistribuição, que dá conta da luz, calor ou resfriamento, assim como a operação dos sistemas em todas as áreas. As disposições são rígidas, apenas componentes certificados podem ser instalados. A automação da construção - desde o controle dos serviços de construção até o controle da iluminação do estádio - também foi bastante complexa.
Para atender aos rígidos requisitos, a Pezag Elektro AG conta com a parceira Rittal. O fornecedor de sistemas deu apoio à distribuição e ao controle de energia, assim como à seleção de produtos, durante todo o planejamento. A Rittal forneceu um quadro de distribuição Ri4Power ISV com painéis elétricos novos, painéis elétricos TS 8, quatro ventiladores de teto com tecnologia EC, um conceito modular de ar condicionado, separador NH, portas de perfil, assim como sistemas Maxi PLS.
Juntos em direção ao sucesso
Durante o projeto do estádio de Schaffhausen, a Rittal ficou ao lado da Pezag Elektro AG com serviços de assistência rápidos e descomplicados. Graças ao fornecimento rápido de produtos, a Pezag Elektro AG pôde finalizar a distribuição de energia para o estádio dentro do prazo e fornecer a verificação de método construtivo.
Visão geral
- Projeto
- Pezag Elektro AG
- Cidade
- Bischoffszell, Suíça
- Setor
- Infrastructure-Telecommunications
- Desafio
- Planejamento de distribuição e controle de energia para estádios de futebol, incluindo usos variados
- Construção exclusivamente com sistemas de qualidade certificados
- Solução
- Quadro de distribuição Ri4Power ISV com 9 painéis elétricos (incluindo prolongamento)
- Ventilador de teto com tecnologia EC, conceito de módulo de ar condicionado
- Sistemas Maxi PLS1600 A e 3200 A, separador NH Gr. 000-3, portas de perfil