Banco Nacional do Kuwait

TI com disponibilidade de 99,982 por cento

Disponibilidade de 99,982 por cento ou tempo de inatividade de apenas 1,6 horas por ano - estes são os requisitos do Uptime Institute para a certificação Tier III de um data center. Equipar um novo data center em um prédio existente, de forma que estes requisitos rígidos sejam atendidos - este foi o desafio enfrentado pelo Banco Nacional do Kuwait.

Fundado em 1952, ele é o primeiro banco nacional do Kuwait e, como tal, depende de processos de negócios rápidos e altamente disponíveis e de um ambiente de TI resiliente. Junto com a Rittal, o Banco do Kuwait desenvolveu um conceito de alta disponibilidade e resiliência do data center. No data center principal, um UPS modular fornece ponte em caso de falha de energia, que, de acordo com as especificações do Uptime Institute, deve suprir uma falha de energia de até 72 horas. O resfriamento e a distribuição de energia foram implementados com produtos Rittal e foram projetados várias vezes para a certificação Tier III. O sistema de monitoramento Computer Multi Control III (CMC III) da Rittal monitora parâmetros como temperatura, acesso ou umidade no data center. Os valores medidos são consolidados e processados ​​em uma unidade central. Eles são então integrados à solução Rittal DCIM RiZone por meio do protocolo SNMP, que monitora continuamente os dados e dispara um alarme, se necessário.

Os chillers de TI usados ​​são projetados para uma capacidade de resfriamento nominal de até 1.200 kW e em uma configuração N+1 e fornecem uma refrigeração resiliente aos sistemas de TI - mesmo em uma temperatura externa de até 52 graus Celsius. O Banco do Kuwait também optou por um data center de backup com racks de TI, refrigeração da sala e contenção de corredor. Aqui também, o CMC III e o RiZone assumem o monitoramento do data center.