Há um delicado aroma de sementes de cacau moídas no ar de Viena. Manner vem fazendo seus populares wafers na capital austríaca há mais de 100 anos. Atualmente, a tradicional empresa está investindo fortemente no local de fabricação. Cerca de 40 milhões de euros deverão destinar-se à expansão nos próximos três anos. No decorrer da nova construção da sede da Manner, também foi construído um novo data center. A Rittal forneceu a infraestrutura de TI.
A economia de custos e energia foi o principal motivo pelo qual optamos pelo corredor frio e também um ponto a mais para a Rittal.
Um importante requisito para toda a indústria de alimentos e alimentos de luxo é a documentação da produção e, com ela, a rastreabilidade dos produtos e sua composição. Um sistema de TI que funcione perfeitamente é indispensável para esta tarefa.
Planejamento conjunto
A tarefa da Rittal consistiu na configuração dos racks de TI e na climatização de baixo consumo energético para uma operação segura dos servidores, do monitoramento de temperatura, umidade e vazamentos com alarme subsequente, assim como uma alimentação elétrica redundante. Toda a equipe de TI da Manner se envolveu na concepção do data center.
Foco na eficiência energética
Os servidores Manner encontraram espaço em 14 racks TS IT da Rittal e são configurados em duas filas opostas para formar o corredor frio. A contenção do corredor impede a mistura do ar quente e frio, que teria um impacto negativo sobre o equilíbrio energético. Elementos da porta e do teto separam o ar quente do ar frio no data center. Uma vez que os fluxos de ar não se misturam, a eficiência do sistema de refrigeração aumenta - com efeitos positivos para o consumo de energia e as capacidades de reserva do ar condicionado.
Manutenção confiável inclusa
A Manner também conta com a Rittal para o monitoramento. O sistema Computer Multi Control III (CMC III) monitora a temperatura e a umidade nos racks por meio de sensores e aciona um alarme em caso de vazamentos. Um sistema central de notificação de interferências informa o serviço de emergência, no caso de perturbações. A cooperação entre a Rittal e a Manner não termina com a ativação: Um contrato de manutenção adaptado às demandas individuais completa o pacote de serviços.
Visão geral
- Projeto
- Josef Manner & Comp. AG
- Cidade
- Viena, Áustria
- Setor
- IT-infrastructure
- Desafio
Nova construção da sede da empresa
Documentação da produção
Rastreabilidade dos produtos
Alta eficiência energética
Alta disponibilidade da infraestrutura de TI com monitoramento e alimentação elétrica
- Solução
Monitoramento de temperatura, umidade e vazamentos através do CMC III para uma operação segura da infraestrutura de TI, LCP, PSM, contenção do corredor para alta eficiência energética, contrato de manutenção