Atualmente, 2.800 pequenas usinas hidrelétricas na Áustria fornecem energia à rede pública de abastecimento. Para que isto aconteça, equipamentos elétricos que funcionem também são necessários. Há três anos, a H&W Control GmbH é quem os fornece. "Em parceria com a fabricante de turbinas, nós fornecemos muito para o exterior e temos uma taxa de exportação de cerca de 75%", contam o engenheiro Rainer Huber e Christian Wieland, Diretores da empresa.
A Rittal "apoia" os fabricantes de quadros elétricos no planejamento e realização de invólucros - uma oferta da qual temos o prazer de aproveitar.
A qualidade europeia conta
Em novembro de 2015, um sistema na montanha mais alta do Panamá, o Vulcão Barú, foi conectado à rede. Na América do Sul, o valor dado a equipamentos europeus e a confiança nos padrões são muito altos. No caso dos painéis elétricos, a H&W Control contou com a qualidade alemã da Rittal, portanto. Cinco setores - três para o gerenciamento de energia com o sistema de barramento de força RiLine 1600 A e dois campos para o controle do sistema - foram enviados ao Panamá.
Rápida construção do sistema
"Em Ennstal, tratou-se da revisão dos equipamentos elétricos da pequena usina hidrelétrica que existe desde os anos 80", Christian Wieland, Diretor da H&W Control, descreve um projeto local. Para manter o tempo de paralisação da usina baixo, a H&W Control utilizou o novo sistema de barramento de força da Rittal de 185 mm. Rainer Huber, também Diretor da H&W Control GmbH, valoriza especialmente o fato de ser tão compacto e oferecer uma grande vantagem em relação aos concorrentes, devido à economia de espaço e custos.