Como se constrói um sistema de distribuição de energia, que requer no máximo 80 A, de maneira simples e compacta? A equipe da GSA Elektrotechnik und Engineering GmbH foi confrontada com esta pergunta e encontrou a solução com o RiLine Compact da Rittal.
A pequena empresa de Viena realiza projetos dos mais diversos setores, desde consultoria e planejamento, passando por programação, até a construção de painéis elétricos. Para um sistema de recuperação de calor, eles encontraram uma resposta adequada para a pergunta: o sistema de barramento de força RiLine Compact da Rittal. Este sistema de barramento de força modular é fácil de planejar e rápido de montar. A tecnologia da placa com trilhos integrados em combinação com a tecnologia de conexão, adaptadores de dispositivos e componentes de fusíveis formam unidades compactas que podem ser perfeitamente acomodadas no painel elétrico. O sistema de distribuição de energia é concebido especialmente para dispositivos de comando e manobra pequenos com um uma corrente máxima de até 125 A. A solução ideal para o projeto GSA.
Buscar a melhor de todas as possibilidades para o respectivo projeto a partir de módulos de sistema é um pouco como brincar de Lego, mas para adultos.
Rápido e seguro
O RiLine Compact é um sistema certificado de distribuição elétrica, que pode alimentar diversos modelos de dispositivos de proteção e ativação com energia elétrica. O sistema com placas totalmente protegidas contra contato acidental facilita a montagem e encurta o tempo de instalação. Os componentes podem ser facilmente inseridos na placa e receber suas conexões mecânicas e elétricas em uma etapa de montagem. Mais do que tudo, foi esta montagem fácil que impressionou a equipe GSA. Há varios adaptadores disponíveis para a instalação de dispositivos de ativação e proteção, que possibilitam uma ligação simples. Além disto, adaptadores de conexão para conectar condutores redondos e vários módulos de função para controle de motor e regulação de potência estão disponíveis. Com o RiLine Compact, a instalação não apenas se dá de forma particularmente rápida, como também nenhuma ferramenta é necessária. Tanto as placas, como os componentes do sistema podem ser inseridos de forma fácil e rápida.
Ao todo, a GSA equipou quatro painéis elétricos com o RiLine Compact para o seu cliente. Os especialistas valorizam, em especial, as funções fáceis e seguras. O usuário está protegido contra peças sob tensão graças à proteção contra contato acidental. Graças à tecnologia de sistema padronizada e em conformidade com as normas, o sistema de barramento de força pode ser utilizado em sistemas de controle, tanto para o mercado IEC, quanto para o UL. Para a GSA, o sistema é a solução perfeita para todas as aplicações até 125A.
A pequena diferença
A GSA está convencida de que é possível desenvolver uma vantagem competitiva por meio de ideias e flexibilidade, em um mercado altamente competitivo. A empresa também quer oferecer algo especial no que diz respeito ao design - as soluções não devem apenas funcionar, mas também parecer profissionais, no fim das contas. Com o RiLine Compact, isto foi claramente alcançado neste projeto.